Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
220 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Impedancia 100 MHz Tvar Farba Impedancia 25 MHz Feritový materiál Kúpiť
0,1267 € - 0,1408 € 2000 Na sklade
71 Ω
Okrúhle
Šedá
48 Ω
K5B
0,1153 € - 0,1281 € Požiadajte o dodací termin tu
98 Ω
Okrúhle
Šedá
53 Ω
K5B
0,1531 € - 0,1701 € 6600 Na sklade
114 Ω
Okrúhle
Šedá
72 Ω
K5B
0,1411 € - 0,1568 € Požiadajte o dodací termin tu
68 Ω
Okrúhle
Šedá
38 Ω
K5B
0,109 € - 0,1211 € Požiadajte o dodací termin tu
42 Ω
Okrúhle
Čierna
20 Ω
K5B
0,1777 € - 0,1974 € Požiadajte o dodací termin tu
85 Ω
Okrúhle
Šedá
54 Ω
K5B
0,3183 € - 0,3537 € 1200 Na sklade
138 Ω
Okrúhle
Šedá
95 Ω
K5B
0,424 € - 0,4711 € Požiadajte o dodací termin tu
230 Ω
Okrúhle
Šedá
145 Ω
K5B
0,3876 € - 0,4307 € Požiadajte o dodací termin tu
328 Ω
Okrúhle
Šedá
210 Ω
K5B
0,3346 € - 0,3718 € Požiadajte o dodací termin tu
92 Ω
Okrúhle
Šedá
60 Ω
K5B
0,3146 € - 0,3496 € 100 Na sklade
264 Ω
Okrúhle
Šedá
172 Ω
K5B
0,6539 € - 0,7266 € Požiadajte o dodací termin tu
255 Ω
Okrúhle
Šedá
164 Ω
K5B
0,3656 € - 0,4062 € Požiadajte o dodací termin tu
107 Ω
Okrúhle
Šedá
63 Ω
K5B
0,1678 € - 0,1864 € 7500 Na sklade
37 Ω
Okrúhle
Čierna
19 Ω
K5B
0,3755 € - 0,4172 € Požiadajte o dodací termin tu
121 Ω
Okrúhle
Čierna
79 Ω
K5B
0,3251 € - 0,3613 € Požiadajte o dodací termin tu
95 Ω
Okrúhle
Čierna
59 Ω
K5B
0,2097 € - 0,233 € Požiadajte o dodací termin tu
70 Ω
Okrúhle
Čierna
35 Ω
K5B
0,2097 € - 0,233 € Požiadajte o dodací termin tu
44 Ω
Okrúhle
Čierna
22 Ω
K5B
0,5401 € - 0,6001 € Požiadajte o dodací termin tu
123 Ω
Okrúhle
Čierna
69 Ω
K5B
0,4528 € - 0,5031 € 50 Na sklade
102 Ω
Okrúhle
Čierna
54 Ω
K5B
  • z/zo 11
Valcový ferit 48 Ω 71 Ω

10640906

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1267 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    48 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    71 Ω
Valcový ferit 53 Ω 98 Ω

10432341

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    53 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    98 Ω
Valcový ferit 72 Ω 114 Ω

10319499

Cenové rozpätie
0,1701 € - 0,1531 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    72 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    114 Ω
Valcový ferit 38 Ω 68 Ω

10319529

Cenové rozpätie
0,1568 € - 0,1411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
Toroidný ferit 20 Ω 42 Ω

10320037

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    20 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
Valcový ferit 54 Ω 85 Ω

10560655

Cenové rozpätie
0,1974 € - 0,1777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    54 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    85 Ω
Valcový ferit 95 Ω 138 Ω

10318911

Cenové rozpätie
0,3537 € - 0,3183 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    95 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    138 Ω
Valcový ferit 145 Ω 230 Ω

10318935

Cenové rozpätie
0,4711 € - 0,424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    145 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    230 Ω
Valcový ferit 210 Ω 328 Ω

10432334

Cenové rozpätie
0,4307 € - 0,3876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    210 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    328 Ω
Valcový ferit 60 Ω 92 Ω

10318980

Cenové rozpätie
0,3718 € - 0,3346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    92 Ω
Valcový ferit 172 Ω 264 Ω

10432327

Cenové rozpätie
0,3496 € - 0,3146 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    172 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    264 Ω
Valcový ferit 164 Ω 255 Ω

10319048

Cenové rozpätie
0,7266 € - 0,6539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    164 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    255 Ω
Valcový ferit 63 Ω 107 Ω

10319079

Cenové rozpätie
0,4062 € - 0,3656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    63 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    107 Ω
Toroidný ferit 19 Ω 37 Ω

10320143

Cenové rozpätie
0,1864 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    19 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    37 Ω
Toroidný ferit 79 Ω 121 Ω

10320174

Cenové rozpätie
0,4172 € - 0,3755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    79 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    121 Ω
Toroidný ferit 59 Ω 95 Ω

10629918

Cenové rozpätie
0,3613 € - 0,3251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    59 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    95 Ω
Toroidný ferit 35 Ω 70 Ω

10640722

Cenové rozpätie
0,233 € - 0,2097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    35 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    70 Ω
Toroidný ferit 22 Ω 44 Ω

10641286

Cenové rozpätie
0,233 € - 0,2097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    44 Ω
Toroidný ferit 69 Ω 123 Ω

10320259

Cenové rozpätie
0,6001 € - 0,5401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    69 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    123 Ω
Toroidný ferit 54 Ω 102 Ω

10629932

Cenové rozpätie
0,5031 € - 0,4528 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    54 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    102 Ω