Menu Hľadať

Feritové puzdrá

Na sklade

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
220 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Impedancia 100 MHz Tvar Farba Impedancia 25 MHz Feritový materiál Kúpiť
0,6293 € - 0,6993 € Požiadajte o dodací termin tu
180 Ω
Okrúhle
Šedá
122 Ω
K5B
1,4695 € - 1,6327 € 704 Na sklade
253 Ω
Okrúhle
Šedá
152 Ω
K5B
0,5768 € - 0,6409 € Požiadajte o dodací termin tu
178 Ω
Okrúhle
Šedá
115 Ω
K5B
1,2451 € - 1,3834 € Požiadajte o dodací termin tu
340 Ω
Okrúhle
Šedá
272 Ω
K5B
3,7667 € - 4,1852 € 192 Na sklade
250 Ω
Okrúhle
Šedá
158 Ω
K5B
0,0445 € - 0,0495 € 1500 Na sklade
80 Ω
Okrúhle
Šedá
43 Ω
K5B
0,0445 € - 0,0495 € 1800 Na sklade
55 Ω
Okrúhle
Šedá
30 Ω
K5B
0,1336 € - 0,1484 € Požiadajte o dodací termin tu
66 Ω
Okrúhle
Šedá
38 Ω
K5B
0,3397 € - 0,3774 € Požiadajte o dodací termin tu
173 Ω
Okrúhle
Šedá
106 Ω
K5B
0,4603 € - 0,5115 € 1084 Na sklade
270 Ω
Okrúhle
Šedá
190 Ω
K5B
0,2876 € - 0,3196 € 6765 Na sklade
175 Ω
Okrúhle
Šedá
119 Ω
K5B
0,2786 € - 0,3096 € Požiadajte o dodací termin tu
108 Ω
Okrúhle
Šedá
69 Ω
K5B
0,2599 € - 0,2888 € Požiadajte o dodací termin tu
137 Ω
Okrúhle
Šedá
72 Ω
K5B
0,3851 € - 0,4279 € Požiadajte o dodací termin tu
116 Ω
Okrúhle
Šedá
78 Ω
K5B
0,1516 € - 0,1685 € Požiadajte o dodací termin tu
57 Ω
Okrúhle
Šedá
31 Ω
K5B
0,1144 € - 0,1271 € 900 Na sklade
46 Ω
Okrúhle
Čierna
25 Ω
K5B
0,4803 € - 0,5336 € 2376 Na sklade
156 Ω
Okrúhle
Šedá
91 Ω
K5B
0,0839 € - 0,0932 € Požiadajte o dodací termin tu
39 Ω
Okrúhle
Čierna
17 Ω
K5B
0,109 € - 0,1211 € Požiadajte o dodací termin tu
48 Ω
Okrúhle
Šedá
27 Ω
K5B
0,0993 € - 0,1103 € Požiadajte o dodací termin tu
108 Ω
Okrúhle
Šedá
68 Ω
K5B
  • z/zo 11
Valcový ferit 122 Ω 180 Ω

10639009

Cenové rozpätie
0,6993 € - 0,6293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    122 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    180 Ω
Valcový ferit 152 Ω 253 Ω

10319215

Cenové rozpätie
1,6327 € - 1,4695 €

Úroveň zásob
704 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    152 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    253 Ω
Valcový ferit 115 Ω 178 Ω

10428436

Cenové rozpätie
0,6409 € - 0,5768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    115 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    178 Ω
Valcový ferit 272 Ω 340 Ω

10319277

Cenové rozpätie
1,3834 € - 1,2451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    272 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    340 Ω
Valcový ferit 158 Ω 250 Ω

10319291

Cenové rozpätie
4,1852 € - 3,7667 €

Úroveň zásob
192 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    158 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    250 Ω
Valcový ferit 43 Ω 80 Ω

10319406

Cenové rozpätie
0,0495 € - 0,0445 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    43 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    80 Ω
Valcový ferit 30 Ω 55 Ω

10319413

Cenové rozpätie
0,0495 € - 0,0445 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    30 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    55 Ω
Valcový ferit 38 Ω 66 Ω

10432297

Cenové rozpätie
0,1484 € - 0,1336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    66 Ω
Valcový ferit 106 Ω 173 Ω

10318928

Cenové rozpätie
0,3774 € - 0,3397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    106 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    173 Ω
Valcový ferit 190 Ω 270 Ω

10318942

Cenové rozpätie
0,5115 € - 0,4603 €

Úroveň zásob
1084 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    190 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    270 Ω
Valcový ferit 119 Ω 175 Ω

10318959

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,2876 €

Úroveň zásob
6765 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    119 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    175 Ω
Valcový ferit 69 Ω 108 Ω

10318997

Cenové rozpätie
0,3096 € - 0,2786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    69 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    108 Ω
Valcový ferit 72 Ω 137 Ω

10319017

Cenové rozpätie
0,2888 € - 0,2599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    72 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    137 Ω
Valcový ferit 78 Ω 116 Ω

10432082

Cenové rozpätie
0,4279 € - 0,3851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    78 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    116 Ω
Valcový ferit 31 Ω 57 Ω

10318904

Cenové rozpätie
0,1685 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    57 Ω
Toroidný ferit 25 Ω 46 Ω

10320051

Cenové rozpätie
0,1271 € - 0,1144 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    25 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    46 Ω
Valcový ferit 91 Ω 156 Ω

10418475

Cenové rozpätie
0,5336 € - 0,4803 €

Úroveň zásob
2376 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    91 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    156 Ω
Toroidný ferit 17 Ω 39 Ω

10629970

Cenové rozpätie
0,0932 € - 0,0839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Čierna
  • Impedancia 25 MHz
    17 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    39 Ω
Valcový ferit 27 Ω 48 Ω

10640890

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    27 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
Valcový ferit 68 Ω 108 Ω

10641453

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Feritový materiál
    K5B
  • Farba
    Šedá
  • Impedancia 25 MHz
    68 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    108 Ω