Menu Hľadať

Feritové korálky

Na sklade

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Priemer vložky Kúpiť
0,6451 € - 0,7168 € Požiadajte o dodací termin tu
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,5792 € - 0,6435 € 350 Na sklade
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
0,5172 € - 0,5747 € 45 Na sklade
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
3,4016 € - 3,7796 € 80 Na sklade
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,0242 € - 0,0269 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,1798 € - 0,1997 € 11000 Na sklade
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,206 € - 0,2288 € 500 Na sklade
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,6252 € - 0,6947 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,3069 € - 0,341 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,4412 € - 0,4903 € 400 Na sklade
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
0,1429 € - 0,1588 € 8500 Na sklade
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,3523 € - 0,3914 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
1,1459 € - 1,2733 € 50 Na sklade
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,5142 € - 0,5713 € 2160 Na sklade
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,4124 € - 0,4583 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
0,0258 € - 0,0287 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,1427 € - 0,1585 € 30500 Na sklade
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,5437 € - 0,6041 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,39 € - 0,4333 € 200 Na sklade
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,752 € - 0,8356 € 4980 Na sklade
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
  • z/zo 3
Toroidný ferit 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Cenové rozpätie
0,7168 € - 0,6451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    13.8 mm
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
Toroidný ferit 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Cenové rozpätie
0,6435 € - 0,5792 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
Toroidný ferit 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Cenové rozpätie
0,5747 € - 0,5172 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    12.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    12.7 mm
  • Celková dĺžka
    6.35 mm
Toroidný ferit 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Cenové rozpätie
3,7796 € - 3,4016 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
Toroidný ferit 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Cenové rozpätie
0,0269 € - 0,0242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    1.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    2.0 mm
Feritová perlička 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Čierna K5B

10319581

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,1798 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    6.0 mm
Feritová perlička 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Čierna K5B

10319611

Cenové rozpätie
0,2288 € - 0,206 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    5.2 mm
Toroidný ferit 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Cenové rozpätie
0,6947 € - 0,6252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    13.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    13.7 mm
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
Toroidný ferit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Cenové rozpätie
0,341 € - 0,3069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
Toroidný ferit 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Cenové rozpätie
0,4903 € - 0,4412 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
Feritová perlička 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Čierna K5B

10319604

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1429 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    6.0 mm
Feritová perlička 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Čierna

10320310

Cenové rozpätie
0,3914 € - 0,3523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    13.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    13.5 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
Toroidný ferit 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Cenové rozpätie
1,2733 € - 1,1459 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
Toroidný ferit 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Cenové rozpätie
0,5713 € - 0,5142 €

Úroveň zásob
2160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5 RMS-303
  • Dĺžka vložky
    10.2 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    10.2 mm
Toroidný ferit 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Cenové rozpätie
0,4583 € - 0,4124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5
  • Dĺžka vložky
    12.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    12.7 mm
Toroidný ferit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Cenové rozpätie
0,0287 € - 0,0258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5 RMS-303
  • Dĺžka vložky
    2.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    1.5 mm
Feritová perlička 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Čierna K5B

10319598

Cenové rozpätie
0,1585 € - 0,1427 €

Úroveň zásob
30500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    6.0 mm
Toroidný ferit 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Cenové rozpätie
0,6041 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    14.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
Toroidný ferit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Cenové rozpätie
0,4333 € - 0,39 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    13.8 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
Toroidný ferit 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Cenové rozpätie
0,8356 € - 0,752 €

Úroveň zásob
4980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm