Menu Hľadať

Spájkovací ferit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 46 Ω at 25 MHz and impedance of 72 Ω at 100 MHz.
Nový kód produktu:

10434147

Starý kód produktu:

RRHL35-47-8T26

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 3999 0,0454 €
4000 + 0,0409 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

45,40 €

1000 x 0,0454 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál K5B RMS-303
Dĺžka vložky 4.7 mm
Commodity Code 8504901100
Priemer vložky 3.5 mm
Celkový priemer 4.7 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás