Menu Hľadať

Spájkovací ferit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

Axial Ferrite Bead is supplied one reel. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Nový kód produktu:

10641361

Starý kód produktu:

RRHL25-70-8T52

3600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 - 19999 0,0471 €
20000 + 0,0424 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 5000

Celková cena:

235,50 €

5000 x 0,0471 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál K5B RMS-303
Dĺžka vložky 7.0 mm
Commodity Code 8504901100
Priemer vložky 2.5 mm
Celkový priemer 7.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás