Menu Hľadať

Feritové korálky

Na sklade

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Priemer vložky Feritový materiál Kúpiť
0,0435 € - 0,0483 € 3600 Na sklade
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
K5B
0,0337 € - 0,0375 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
K5B
0,8303 € - 0,9226 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
K5B
0,0261 € - 0,029 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
K5B
0,7832 € - 0,8702 € 16 Na sklade
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
K5B
0,0435 € - 0,0483 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
K5B
0,0419 € - 0,0466 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
K5B
0,0248 € - 0,0276 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
K5B
3,2448 € - 3,6053 € 252 Na sklade
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
K5B
0,6634 € - 0,7371 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
K5B A5
0,0419 € - 0,0466 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
K5B
0,0474 € - 0,0527 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
K5B
0,0248 € - 0,0276 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
K5B
0,6293 € - 0,6993 € 2000 Na sklade
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
K5B
0,882 € - 0,98 € 200 Na sklade
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
K5B
0,8231 € - 0,9146 € 158 Na sklade
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
K5B A5
0,0319 € - 0,0355 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
K5B
0,1268 € - 0,1409 € 200 Na sklade
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
6.0 mm
K5B
0,0248 € - 0,0276 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
K5B
0,0287 € - 0,0319 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
K5B
  • z/zo 3
Spájkovací ferit 56 Ω 89 Ω

10641361

Cenové rozpätie
0,0483 € - 0,0435 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    89 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    56 Ω
  • Dĺžka vložky
    7.0 mm
  • Priemer vložky
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 49 Ω 79 Ω

10319543

Cenové rozpätie
0,0375 € - 0,0337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    79 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    49 Ω
  • Dĺžka vložky
    4.7 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 35 Ω 77 Ω

10431955

Cenové rozpätie
0,9226 € - 0,8303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    77 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    35 Ω
  • Dĺžka vložky
    19.0 mm
  • Priemer vložky
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 26 Ω 49 Ω

10638750

Cenové rozpätie
0,029 € - 0,0261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    49 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    26 Ω
  • Dĺžka vložky
    1.4 mm
  • Priemer vložky
    1.4 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 23 Ω 63 Ω

10431979

Cenové rozpätie
0,8702 € - 0,7832 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    63 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Dĺžka vložky
    25.0 mm
  • Priemer vložky
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 32 Ω 51 Ω

10434123

Cenové rozpätie
0,0483 € - 0,0435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    51 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    32 Ω
  • Dĺžka vložky
    4.0 mm
  • Priemer vložky
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 46 Ω 72 Ω

10434147

Cenové rozpätie
0,0466 € - 0,0419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    72 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    46 Ω
  • Dĺžka vložky
    4.7 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 26 Ω 47 Ω

10629987

Cenové rozpätie
0,0276 € - 0,0248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    47 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    26 Ω
  • Dĺžka vložky
    1.3 mm
  • Priemer vložky
    1.3 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 55 Ω 106 Ω

10320495

Cenové rozpätie
3,6053 € - 3,2448 €

Úroveň zásob
252 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    106 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    55 Ω
  • Dĺžka vložky
    27.4 mm
  • Priemer vložky
    27.4 mm
  • Farba
    Čierna
Feritová perlička 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Čierna K5B A5

10628829

Cenové rozpätie
0,7371 € - 0,6634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    263 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    171 Ω
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Priemer vložky
    7.6 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 39 Ω 76 Ω

10419618

Cenové rozpätie
0,0466 € - 0,0419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    39 Ω
  • Dĺžka vložky
    4.5 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 68 Ω 113 Ω

10319550

Cenové rozpätie
0,0527 € - 0,0474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    113 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    68 Ω
  • Dĺžka vložky
    7.5 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 21 Ω 42 Ω

10641255

Cenové rozpätie
0,0276 € - 0,0248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Dĺžka vložky
    1.5 mm
  • Priemer vložky
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
Feritová perlička 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Čierna K5B

10319963

Cenové rozpätie
0,6993 € - 0,6293 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    416 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    289 Ω
  • Dĺžka vložky
    8.0 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 30 Ω 55 Ω

10320471

Cenové rozpätie
0,98 € - 0,882 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    55 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    30 Ω
  • Dĺžka vložky
    19.0 mm
  • Priemer vložky
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
Feritová perlička 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Čierna K5B A5

10319970

Cenové rozpätie
0,9146 € - 0,8231 €

Úroveň zásob
158 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    383 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    236 Ω
  • Dĺžka vložky
    10.2 mm
  • Priemer vložky
    11.2 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 47 Ω 76 Ω

10434161

Cenové rozpätie
0,0355 € - 0,0319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    47 Ω
  • Dĺžka vložky
    4.5 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Feritová perlička 6.0 mm 10.0 mm 460 Ω Čierna K5B

10319567

Cenové rozpätie
0,1409 € - 0,1268 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    460 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    390 Ω
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Priemer vložky
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 22 Ω 48 Ω

10640692

Cenové rozpätie
0,0276 € - 0,0248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Dĺžka vložky
    1.4 mm
  • Priemer vložky
    1.4 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 13 Ω 35 Ω

10638811

Cenové rozpätie
0,0319 € - 0,0287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    35 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    13 Ω
  • Dĺžka vložky
    2.8 mm
  • Priemer vložky
    2.8 mm
  • Farba
    Čierna