Menu Hľadať

Feritové korálky

Na sklade

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Priemer vložky Feritový materiál Kúpiť
0,8231 € - 0,9146 € 158 Na sklade
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
K5B A5
0,0319 € - 0,0355 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
K5B
0,0248 € - 0,0276 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
K5B
0,0287 € - 0,0319 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
K5B
0,882 € - 0,98 € 200 Na sklade
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
K5B
0,0248 € - 0,0276 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
K5B
0,6293 € - 0,6993 € 2000 Na sklade
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
K5B
0,0435 € - 0,0483 € 3600 Na sklade
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
K5B
0,0337 € - 0,0375 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
K5B
0,0248 € - 0,0276 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
K5B
3,2448 € - 3,6053 € 252 Na sklade
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
K5B
0,6634 € - 0,7371 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
K5B A5
0,0419 € - 0,0466 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
K5B
0,0474 € - 0,0527 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
K5B
0,5867 € - 0,6519 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
K5B
0,0265 € - 0,0294 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
K5B
0,5271 € - 0,5856 € 1200 Na sklade
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
K5B
0,4228 € - 0,4697 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
K5B
0,1843 € - 0,2047 € 11500 Na sklade
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
0,2111 € - 0,2346 € 500 Na sklade
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
K5B
  • z/zo 3
Feritová perlička 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Čierna K5B A5

10319970

Cenové rozpätie
0,9146 € - 0,8231 €

Úroveň zásob
158 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    383 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    236 Ω
  • Dĺžka vložky
    10.2 mm
  • Priemer vložky
    11.2 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 47 Ω 76 Ω

10434161

Cenové rozpätie
0,0355 € - 0,0319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    47 Ω
  • Dĺžka vložky
    4.5 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 22 Ω 48 Ω

10640692

Cenové rozpätie
0,0276 € - 0,0248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Dĺžka vložky
    1.4 mm
  • Priemer vložky
    1.4 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 13 Ω 35 Ω

10638811

Cenové rozpätie
0,0319 € - 0,0287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    35 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    13 Ω
  • Dĺžka vložky
    2.8 mm
  • Priemer vložky
    2.8 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 30 Ω 55 Ω

10320471

Cenové rozpätie
0,98 € - 0,882 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    55 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    30 Ω
  • Dĺžka vložky
    19.0 mm
  • Priemer vložky
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 21 Ω 42 Ω

10641255

Cenové rozpätie
0,0276 € - 0,0248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Dĺžka vložky
    1.5 mm
  • Priemer vložky
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
Feritová perlička 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Čierna K5B

10319963

Cenové rozpätie
0,6993 € - 0,6293 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    416 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    289 Ω
  • Dĺžka vložky
    8.0 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 56 Ω 89 Ω

10641361

Cenové rozpätie
0,0483 € - 0,0435 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    89 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    56 Ω
  • Dĺžka vložky
    7.0 mm
  • Priemer vložky
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 49 Ω 79 Ω

10319543

Cenové rozpätie
0,0375 € - 0,0337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    79 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    49 Ω
  • Dĺžka vložky
    4.7 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 26 Ω 47 Ω

10629987

Cenové rozpätie
0,0276 € - 0,0248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    47 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    26 Ω
  • Dĺžka vložky
    1.3 mm
  • Priemer vložky
    1.3 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 55 Ω 106 Ω

10320495

Cenové rozpätie
3,6053 € - 3,2448 €

Úroveň zásob
252 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    106 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    55 Ω
  • Dĺžka vložky
    27.4 mm
  • Priemer vložky
    27.4 mm
  • Farba
    Čierna
Feritová perlička 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Čierna K5B A5

10628829

Cenové rozpätie
0,7371 € - 0,6634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    263 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    171 Ω
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Priemer vložky
    7.6 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 39 Ω 76 Ω

10419618

Cenové rozpätie
0,0466 € - 0,0419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    39 Ω
  • Dĺžka vložky
    4.5 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Spájkovací ferit 68 Ω 113 Ω

10319550

Cenové rozpätie
0,0527 € - 0,0474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    113 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    68 Ω
  • Dĺžka vložky
    7.5 mm
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω

10320280

Cenové rozpätie
0,6519 € - 0,5867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    40 Ω
  • Dĺžka vložky
    12.0 mm
  • Priemer vložky
    12.0 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω

10638767

Cenové rozpätie
0,0294 € - 0,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    39 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    19 Ω
  • Dĺžka vložky
    2.0 mm
  • Priemer vložky
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω

10320297

Cenové rozpätie
0,5856 € - 0,5271 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    86 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    53 Ω
  • Dĺžka vložky
    10.2 mm
  • Priemer vložky
    10.2 mm
  • Farba
    Čierna
Toroidný ferit 12.7 mm 12.7 mm 27 Ω 52 Ω

10638804

Cenové rozpätie
0,4697 € - 0,4228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    52 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    27 Ω
  • Dĺžka vložky
    12.7 mm
  • Priemer vložky
    12.7 mm
  • Farba
    Čierna
Feritová perlička 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Čierna K5B

10319581

Cenové rozpätie
0,2047 € - 0,1843 €

Úroveň zásob
11500 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    680 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    690 Ω
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Priemer vložky
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Feritová perlička 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Čierna K5B

10319611

Cenové rozpätie
0,2346 € - 0,2111 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Impedancia 100 MHz
    680 Ω
  • Impedancia 25 MHz
    754 Ω
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Priemer vložky
    5.2 mm
  • Farba
    Čierna