Menu Hľadať

Toroidný ferit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω

Tento toroidný feritový návlek sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10638767

Starý kód produktu:

RT-40-15-20

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
4000 - 15999 0,0294 €
16000 + 0,0265 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 4000

Celková cena:

117,60 €

4000 x 0,0294 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Impedancia 100 MHz 39 Ω
Impedancia 25 MHz 19 Ω
Dĺžka vložky 2.0 mm
Priemer vložky 1.5 mm
Farba Čierna
Feritový materiál K5B
Materiál drôtu Meď
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás