Menu Hľadať

Feritové jadrá pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
72 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Celková dĺžka Impedancia 25 MHz Celková šírka Kúpiť
0,5393 € - 0,5992 € 144 Na sklade
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
0,7091 € - 0,7879 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,9275 € - 1,0305 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7187 € - 0,7985 € 168 Na sklade
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5301 € - 0,5891 € 104 Na sklade
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
0,9225 € - 1,025 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8835 € - 0,9817 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
1,2714 € - 1,4126 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,502 € - 0,5578 € 816 Na sklade
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,3638 € - 2,6264 € 10 Na sklade
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
1,0513 € - 1,1681 € 1120 Na sklade
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,6829 € - 0,7588 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
0,814 € - 0,9045 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
0,8089 € - 0,8987 € 21 Na sklade
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,6138 € - 0,682 € 54 Na sklade
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
4,638 € - 5,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
5,5963 € - 6,2182 € 13 Na sklade
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
1,0248 € - 1,1387 € 600 Na sklade
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
0,5452 € - 0,6057 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
2,9549 € - 3,2832 € 10 Na sklade
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
  • z/zo 4
Ferity pre ploché káble 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Cenové rozpätie
0,5992 € - 0,5393 €

Úroveň zásob
144 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Cenové rozpätie
0,7879 € - 0,7091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    18.7 mm
  • Celková dĺžka
    23.8 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Cenové rozpätie
1,0305 € - 0,9275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Cenové rozpätie
0,7985 € - 0,7187 €

Úroveň zásob
168 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.5 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Cenové rozpätie
0,5891 € - 0,5301 €

Úroveň zásob
104 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    24.5 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Cenové rozpätie
1,025 € - 0,9225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    38.5 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Cenové rozpätie
0,9817 € - 0,8835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Cenové rozpätie
1,4126 € - 1,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.9 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Cenové rozpätie
0,5578 € - 0,502 €

Úroveň zásob
816 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.5 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Cenové rozpätie
2,6264 € - 2,3638 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    36.0 mm
  • Celková šírka
    36.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Cenové rozpätie
1,1681 € - 1,0513 €

Úroveň zásob
1120 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    28.5 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Cenové rozpätie
0,7588 € - 0,6829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.5 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Cenové rozpätie
0,9045 € - 0,814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    31.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Cenové rozpätie
0,8987 € - 0,8089 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    36.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Cenové rozpätie
0,682 € - 0,6138 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Cenové rozpätie
5,1534 € - 4,638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    26.6 mm
  • Celková dĺžka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferity pre ploché káble 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Cenové rozpätie
6,2182 € - 5,5963 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    43.7 mm
  • Celková dĺžka
    55.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferity pre ploché káble 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Cenové rozpätie
1,1387 € - 1,0248 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    12.5 mm
  • Celková dĺžka
    16.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferity pre ploché káble 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Cenové rozpätie
0,6057 € - 0,5452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    23.3 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5
Ferity pre ploché káble 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Cenové rozpätie
3,2832 € - 2,9549 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka vložky
    26.7 mm
  • Celková dĺžka
    38.53 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    A5