Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Nový kód produktu:

10638705

Starý kód produktu:

RFS1-6-8-A5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 3999 0,3283 €
4000 + 0,2955 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

328,30 €

1000 x 0,3283 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 8.0 mm
Celková dĺžka 10.0 mm
Celková šírka 8.0 mm
Farba Šedá
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás