Menu Hľadať

Ferity pre ploché káble 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 29 Ω, 100 MHz impedance of 88 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Nový kód produktu:

10317495

Starý kód produktu:

RFS2-22-9-A5

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 599 0,5909 €
600 + 0,5318 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

88,64 €

150 x 0,5909 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka vložky 27.0 mm
Celková dĺžka 31.0 mm
Celková šírka 9.0 mm
Farba Šedá
Plný materiál A5
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás