Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | HD | Farba | TL | Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1016 € - 0,2016 € | 19882 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,0326 € - 0,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,0638 € - 0,0638 € | 11000 Na sklade |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Žltá
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 0,0968 € - 0,1917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 0,0601 € - 0,0601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Žltá
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,2588 € - 0,2588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Žltá
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,1202 € - 0,1202 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Žltá
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,1082 € - 0,1082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Žltá
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0363 € - 0,0719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,1054 € - 0,2091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Žltá
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,1041 € - 0,1041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Žltá
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,108 € - 0,108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,0421 € - 0,0833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Žltá
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Červená
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 0,048 € - 0,048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| 0,0254 € - 0,0254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Červená
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 0,0802 € - 0,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Červená
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0428 € - 0,0428 € | 6000 Na sklade |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Červená
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| 0,0419 € - 0,0419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku