Menu Hľadať

Kompresná zátka Fit M22 x 1.5 Červená

This red LDPE compression plug fits M22 x 1.5 threads to protect 14S, 15L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Nový kód produktu:

10140673

Starý kód produktu:

552087-RED

3500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1500 + 0,0471 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 1500

Celková cena:

70,65 €

1500 x 0,0471 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
HD 29.0 mm
TL 31.0 mm
Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky) 14S,15L
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M22 x 1.5
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás