Menu Hľadať

Kompresná zátka Fit M42 x 2.0 50.0 mm Žltá Polyetylén LD

This yellow LDPE compression plug fits M42 x 2 threads to protect 30S DKO compression fittings from damage and contaminants.
Nový kód produktu:

10104750

Starý kód produktu:

552092

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
750 + 0,1109 €
Množstvo v balení: 750

Objednávka v násobkoch 750

Celková cena:

83,18 €

750 x 0,1109 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 41.2 mm
HD 49.1 mm
TL 39.5 mm
Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky) 30S
Veľkosť závitu M42 x 2.0
Materiál Polyetylén LD
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás