Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,0397 € - 1,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
40.0 mm
1,0397 € - 1,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
40.0 mm
1,1492 € - 1,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
50.0 mm
0,6129 € - 0,8562 € 98 Na sklade
Okrúhle
PA
M5
5.0 mm
0,6129 € - 0,8562 € 820 Na sklade
Okrúhle
PA
M5
12.0 mm
1,1492 € - 1,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
45.0 mm
0,5006 € - 0,8107 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
15.0 mm
0,933 € - 1,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
55.0 mm
0,9771 € - 1,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
40.0 mm
1,2231 € - 1,3626 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
60.0 mm
0,8477 € - 1,0127 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
50.0 mm
0,933 € - 1,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
60.0 mm
0,8946 € - 1,0226 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
60.0 mm
1,0212 € - 1,1705 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
45.0 mm
1,0496 € - 1,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
50.0 mm
0,8477 € - 1,0127 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
45.0 mm
0,3001 € - 0,3001 € 320 Na sklade
Šesťhran
PA
M2.5
15.0 mm
0,2673 € - 0,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
20.0 mm
0,5462 € - 0,5462 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2
20.0 mm
0,5462 € - 0,5462 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
15.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 40.0 mm

10368732

Cenové rozpätie
1,3498 € - 1,0397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 40.0 mm

10368749

Cenové rozpätie
1,3498 € - 1,0397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 50.0 mm

10368787

Cenové rozpätie
1,4934 € - 1,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 5.0 mm

10368558

Cenové rozpätie
0,8562 € - 0,6129 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    2.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 12.0 mm

10368596

Cenové rozpätie
0,8562 € - 0,6129 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 45.0 mm

10368763

Cenové rozpätie
1,4934 € - 1,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 15.0 mm

10369180

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,5006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    7.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 55.0 mm

10369241

Cenové rozpätie
1,0667 € - 0,933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 40.0 mm

10369357

Cenové rozpätie
1,4934 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 60.0 mm

10369401

Cenové rozpätie
1,3626 € - 1,2231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 50.0 mm

10369227

Cenové rozpätie
1,0127 € - 0,8477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 60.0 mm

10369265

Cenové rozpätie
1,0667 € - 0,933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 60.0 mm

10369258

Cenové rozpätie
1,0226 € - 0,8946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 45.0 mm

10369364

Cenové rozpätie
1,1705 € - 1,0212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 50.0 mm

10369371

Cenové rozpätie
1,2033 € - 1,0496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 45.0 mm

10369210

Cenové rozpätie
1,0127 € - 0,8477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155929

Cenové rozpätie
0,3001 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10630068

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M2 20.0 mm

10640852

Cenové rozpätie
0,5462 € - 0,5462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Cenové rozpätie
0,5462 € - 0,5462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5