These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1806 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,8974 € - 0,8974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,953 € - 0,953 € | 500 Na sklade |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1717 € - 0,1717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,953 € - 0,953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8974 € - 0,8974 € | 500 Na sklade |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0368 € - 1,0368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5603 € - 1,0937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,953 € - 0,953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,953 € - 0,953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0895 € - 1,0895 € | 300 Na sklade |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3952 € - 1,3952 € | 150 Na sklade |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2944 € - 0,3342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7339 € - 0,7339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,953 € - 0,953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,4649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8946 € - 1,0226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4822 € - 0,6016 € | 190 Na sklade |
Okrúhle
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku