Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2275 € - 0,2275 € 900 Na sklade
Šesťhran
PA
M4
30.0 mm
0,1963 € - 0,1963 € 508 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
20.0 mm
0,2445 € - 0,2445 € 240 Na sklade
Polyamid 6.6
10.0 mm
0,3626 € - 0,4835 € 750 Na sklade
30% Glass Fibre Nylon 6
30.0 mm
0,2703 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
25.0 mm
0,2703 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,3114 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
35.0 mm
0,3015 € - 0,4195 € 8002 Na sklade
30% Glass Fibre Nylon 6
10.0 mm
0,3669 € - 0,4864 € Požiadajte o dodací termin tu
30% Glass Fibre Nylon 6
30.0 mm
0,3185 € - 0,4253 € 12000 Na sklade
30% Glass Fibre Nylon 6
15.0 mm
0,3356 € - 0,4479 € Požiadajte o dodací termin tu
30% Glass Fibre Nylon 6
20.0 mm
0,1963 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
12.0 mm
0,2204 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
5.0 mm
0,1352 € - 0,1352 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
5.0 mm
0,1215 € - 0,1215 € 2800 Na sklade
Šesťhran
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,8946 € - 1,0226 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
60.0 mm
1,0212 € - 1,1705 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
45.0 mm
0,5006 € - 0,8107 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
15.0 mm
0,4551 € - 0,5675 € 400 Na sklade
Okrúhle
PA
M2.5
10.0 mm
0,5703 € - 0,6812 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2.5
15.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 30.0 mm

10414071

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 20.0 mm

10416983

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
508 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 8.0 mm M3 10.0 mm

10157039

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.5 mm M3 30.0 mm

10088821

Cenové rozpätie
0,4835 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.5 mm
  • Priemer
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 8.0 mm M3 25.0 mm

10157220

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 8.0 mm M3 20.0 mm

10157176

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 6.0 mm M3 35.0 mm

10157299

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.5 mm M3 10.0 mm

10088784

Cenové rozpätie
0,4195 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
8002 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.5 mm
  • Priemer
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 7.0 mm M4 30.0 mm

10088876

Cenové rozpätie
0,4864 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.5 mm
  • Priemer
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 7.0 mm M4 15.0 mm

10088845

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,3185 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.5 mm
  • Priemer
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 7.0 mm M4 20.0 mm

10088852

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,3356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.5 mm
  • Priemer
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 12.0 mm

10414286

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 5.0 mm

10157343

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M2.5 5.0 mm Polyamid 6.6

10156926

Cenové rozpätie
0,1352 € - 0,1352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 8.0 mm Polyamid 6.6

10157640

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,1215 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 60.0 mm

10369258

Cenové rozpätie
1,0226 € - 0,8946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 45.0 mm

10369364

Cenové rozpätie
1,1705 € - 1,0212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 15.0 mm

10369180

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,5006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    7.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 10.0 mm

10368992

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 15.0 mm

10369036

Cenové rozpätie
0,6812 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    7.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm