Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Skupina SR: SR2051
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer kompatibilného otvoru | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0686 € - 0,0822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0686 € - 0,0822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0899 € - 0,106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0806 € - 0,0952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0612 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | 4000 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutie
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0603 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0588 € - 0,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On