The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Skupina SR: SR2051
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer kompatibilného otvoru | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0585 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,056 € - 0,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Nacvaknutie
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0585 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0584 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,056 € - 0,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Nacvaknutie
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačením
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku