10628577
STL-9-250-20-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,067 € |
| 5000 + | 0,056 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.201 in |
|---|---|
| Minimálny kompatibilný priemer kábla | 5.1 mm |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.299 in |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 7.6 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.063 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 1.6 mm |
| Šírka základne | 0.622 in |
| Šírka základne | 15.8 mm |
| Dĺžka rozpierky | 1.252 in |
| Dĺžka rozpierky | 31.8 mm |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Nacvaknutie |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku