The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Skupina SR: SR2051
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer kompatibilného otvoru | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,056 € - 0,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0712 € - 0,0839 € | 17000 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0767 € - 0,092 € | 4000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0762 € - 0,0906 € | 6000 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0833 € - 0,0987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0825 € - 0,0987 € | 4000 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0616 € - 0,0721 € | 6000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0794 € - 0,0936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0796 € - 0,0936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0807 € - 0,0936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0793 € - 0,0936 € | 2000 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku