Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 32.5 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Dištančné rýchlospony poskytujú ľahké riešenie na rýchle a bezpečné upevnenie vodičov v bezpečnej vzdialenosti od ostatných predmetov, ktoré by mohli prekážať. Na zaistenie vodičov na miesto stačí jediné zatočenie, čo šetrí čas a námahu.
Nový kód produktu:

10030127

Starý kód produktu:

STL-1-600-8-01

6000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0906 €
5000 + 0,0762 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

90,60 €

1000 x 0,0906 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 53.6 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Snap-Lock
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E70062
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás