Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
12.7 mm
Nacvaknutie
0,0217 € - 0,026 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
12.7 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,0754 € - 0,0859 € 3000 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,0592 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0,0852 € - 0,1019 € 2000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
7.6 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0836 € - 0,0995 € 2000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0593 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,0584 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10033449

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10030462

Cenové rozpätie
0,026 € - 0,0217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10030578

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10030592

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10033548

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10487990

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10033562

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10030769

Cenové rozpätie
0,0859 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    40.2 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 36.8 mm 4.8 mm PA66 Prírodná

10030622

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Rýchlospony Omega 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030677

Cenové rozpätie
0,1019 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10030561

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10030585

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10030639

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10033685

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031193

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031230

Cenové rozpätie
0,0995 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10033708

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031216

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10033531

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031209

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm