Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

Dištančné rýchlospony poskytujú ľahké riešenie na rýchle a bezpečné upevnenie vodičov v bezpečnej vzdialenosti od ostatných predmetov, ktoré by mohli prekážať. Na zaistenie vodičov na miesto stačí jediné zatočenie, čo šetrí čas a námahu.
Nový kód produktu:

10033531

Starý kód produktu:

STL2-600-12M-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0686 €
5000 + 0,0574 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

68,60 €

1000 x 0,0686 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného otvoru 5.5 mm
Minimálny kompatibilný priemer kábla 12.7 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 15.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 2.0 mm
Šírka základne 14.5 mm
Celková výška 52.5 mm
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Nacvaknutie
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás