Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10030462
STL-2-450-8-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,026 € |
5000 + | 0,0217 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného otvoru | 0.217 in |
---|---|
Rozmer kompatibilného otvoru | 5.5 mm |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 10.2 mm |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.402 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.5 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 12.7 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Šírka základne | 0.571 in |
Šírka základne | 14.5 mm |
Celková výška | 48.4 mm |
Celková výška | 1.906 in |
Dĺžka rozpierky | 0.5 in |
Dĺžka rozpierky | 12.7 mm |
Farba | Prírodná |
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku