These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilné LED (všetky) | Celkový priemer | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0704 € - 0,0704 € | 2000 Na sklade |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,1085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,0845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1161 € - 0,1161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,089 € - 0,089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 24000 Na sklade |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,0677 € | 300 Na sklade |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,1385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1181 € | 280 Na sklade |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0597 € | 500 Na sklade |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,0914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0756 € - 0,0756 € | 8000 Na sklade |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,1289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku