Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

Okrúhla pevná rozpierka pre 5 mm (T1 3/4) LED. Poskytuje izoláciu svorkám a chráni pred ohnutím.
Nový kód produktu:

10109434

Starý kód produktu:

LEDM-1-22

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1161 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

116,10 €

1000 x 0,1161 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Tvar Okrúhle
Kompatibilné LED (všetky) T-1 3/4,5,0 mm
Celkový priemer 5.1 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štýl 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás