Menu Hľadať

Dištančné káblové zväzky

Na sklade

The Standoff Cable Harness is a cutting-edge cable management solution designed to streamline and organize cables in a wide range of applications. With its innovative design and exceptional functionality, this harness offers numerous benefits and is commonly used in industries such as automotive, aerospace, and industrial equipment manufacturing.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Harness is its versatility. This harness is meticulously crafted using high-quality materials such as nylon or polyester, ensuring durability and longevity. The unique standoff design of the harness incorporates multiple mounting points, providing secure and reliable cable routing. The adjustable nature of the harness allows for customizable cable positioning, ensuring neat and organized cable management. Additionally, the Standoff Cable Harness is built with integrated cable protection features, such as flexible channels and strain relief, ensuring the cables are safely secured and protected against damage or wear.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2120

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
93 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Spacer Height Kompatibilný priemer otvoru Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,0915 € - 0,0974 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,172 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
13.6 mm
20.6 mm
0,2503 € - 0,3086 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2503 € - 0,3086 € 3000 Na sklade
13.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1111 € - 0,1348 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1194 € - 0,1244 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,172 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1763 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1763 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
13.6 mm
12.7 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,172 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2445 € - 0,3015 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
10.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1196 € - 0,1245 € 1000 Na sklade
13.7 mm
14.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1848 € - 0,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1749 € - 0,2119 € 7000 Na sklade
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0915 € - 0,0974 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,172 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
12.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1194 € - 0,1244 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,246 € - 0,3015 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
12.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,172 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • z/zo 5
Golierová svorka Zatlačením 14.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025321

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025642

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorná výška
    20.6 mm
  • Vnútorná šírka
    13.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm 13.6 mm PA Prírodná

10025543

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 12.7 mm 13.6 mm PA Prírodná

10025598

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 8.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025260

Cenové rozpätie
0,1348 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 18.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025147

Cenové rozpätie
0,1244 € - 0,1194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 18.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025130

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm 20.6 mm PA Prírodná

10025628

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Vnútorná výška
    20.6 mm
Golierová svorka Zatlačením 12.7 mm 20.6 mm PA Prírodná

10025673

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Vnútorná výška
    20.6 mm
Golierová svorka Zatlačením 10.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025284

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 10.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025062

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 26.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025451

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 14.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025109

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,1196 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 26.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10024980

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 20.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10024935

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 22.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025406

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 12.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025307

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 26.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025215

Cenové rozpätie
0,1244 € - 0,1194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 12.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10024867

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 6.0 mm 13.3 mm PA Prírodná

10025482

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm