10025673
SHKE-8-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2147 € |
| 5000 + | 0,1763 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.811 in |
|---|---|
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 20.6 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.189 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 4.8 mm |
| Spacer Height | 0.5 in |
| Spacer Height | 12.7 mm |
| Vnútorná výška | 20.6 mm |
| Vnútorná výška | 0.811 in |
| Vnútorná šírka | 13.6 mm |
| Vnútorná šírka | 0.535 in |
| Spôsob montáže | Clip On |
| Nastaviteľnosť | Pevná |
| Farba | Prírodná |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 230 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 110 °C |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Dĺžka základne | 14.3 mm |
| Dĺžka základne | 0.563 in |
| Dĺžka rozpierky | 0.5 in |
| Dĺžka rozpierky | 12.7 mm |
| Plný materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku