10444627
1218290
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 1,3677 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 16.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.63 in |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálne vychýlenie | 1.764 in |
Maximálne vychýlenie | 44.8 mm |
Maximálna sila | 446.0 N |
Maximálna sila | 446.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.197 in |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 30.4 mm |
Maximálna pracovná sila | 303.0 N |
Maximálna pracovná sila | 303.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 19.0 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.748 in |
Celková dĺžka | 2.957 in |
Celková dĺžka | 75.1 mm |
Priemer tyče | 0.335 in |
Priemer tyče | 8.5 mm |
Tuhosť pružiny | 10.0 Nmm |
Tuhosť pružiny | 10.0 Nmm |
Farba | Zelená |
Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
Typ | Mierna záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku