Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,2174 € - 27,2174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
189.1 Nmm
189.1 Nmm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
8983.0 N
8983.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 33,4982 € - 33,4982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.398 in
60.9 mm
|
115.1 Nmm
115.1 Nmm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.055 in
77.6 mm
|
8929.0 N
8929.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 51,6678 € - 51,6678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.051 in
26.7 mm
|
515.0 Nmm
515.0 Nmm
|
Červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
15450.0 N
15450.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 18,2638 € - 18,2638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.102 in
53.4 mm
|
96.8 Nmm
96.8 Nmm
|
Červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.654 in
67.4 mm
|
6522.0 N
6522.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,3076 € - 13,3076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
424.3 Nmm
424.3 Nmm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
9800.0 N
9800.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 18,2421 € - 18,2421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.346 in
34.2 mm
|
214.6 Nmm
214.6 Nmm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
9164.0 N
9164.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 35,1376 € - 35,1376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.102 in
53.4 mm
|
130.8 Nmm
130.8 Nmm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
8962.0 N
8962.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 28,576 € - 28,576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
48.4 Nmm
48.4 Nmm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.654 in
92.8 mm
|
4491.0 N
4491.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,7297 € - 7,7297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
233.6 Nmm
233.6 Nmm
|
Červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
6237.0 N
6237.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 16,5414 € - 16,5414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 20,4888 € - 20,4888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
Červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,8742 € - 13,8742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.795 in
45.6 mm
|
53.1 Nmm
53.1 Nmm
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
2955.0 N
2955.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,3313 € - 3,3313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.449 in
11.4 mm
|
387.2 Nmm
387.2 Nmm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,1218 € - 9,1218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
171.7 Nmm
171.7 Nmm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
4480.0 N
4480.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,0999 € - 11,0999 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
98.7 Nmm
98.7 Nmm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
4384.0 N
4384.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,6416 € - 11,6416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.602 in
91.5 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
1733.0 N
1733.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,9528 € - 5,9528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2822.0 N
2822.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 14,9384 € - 14,9384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2920.0 N
2920.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 19,7872 € - 19,7872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.398 in
60.9 mm
|
39.5 Nmm
39.5 Nmm
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
2939.0 N
2939.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,8234 € - 3,8234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
267.5 Nmm
267.5 Nmm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
4761.0 N
4761.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku