10642146
1218558
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 28,576 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 1.26 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 32.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 92.8 mm |
| Maximálne vychýlenie | 3.654 in |
| Maximálna sila | 4491.0 N |
| Maximálna sila | 4491.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 76.2 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 3 in |
| Maximálna pracovná sila | 3687.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 3687.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 2 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 50.8 mm |
| Celková dĺžka | 254.0 mm |
| Celková dĺžka | 10 in |
| Priemer tyče | 16.0 mm |
| Priemer tyče | 0.63 in |
| Tuhosť pružiny | 48.4 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 48.4 Nmm |
| Farba | Červená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku