10635438
1218569
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 18,2638 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 1.575 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 40.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 67.4 mm |
| Maximálne vychýlenie | 2.654 in |
| Maximálna sila | 6522.0 N |
| Maximálna sila | 6522.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 53.4 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.102 in |
| Maximálna pracovná sila | 5167.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 5167.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.402 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 35.6 mm |
| Celková dĺžka | 7.008 in |
| Celková dĺžka | 178.0 mm |
| Priemer tyče | 0.787 in |
| Priemer tyče | 20.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 96.8 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 96.8 Nmm |
| Farba | Červená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku