Menu Hľadať

Die Springs

Na sklade

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
439 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálne prevádzkové vychýlenie Tuhosť pružiny Farba Priemer otvoru Maximálne vychýlenie Maximálna sila Typ Kúpiť
1,6885 € - 1,6885 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
70.7 Nmm
Žltá
16.0 mm
14.7 mm
1039.0 N
Pre extra vysokú záťaž
1,6359 € - 1,6359 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
16.8 Nmm
Žltá
10.0 mm
16.2 mm
272.0 N
Pre extra vysokú záťaž
1,8716 € - 1,8716 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
27.8 Nmm
Žltá
12.5 mm
16.5 mm
459.0 N
Pre extra vysokú záťaž
7,0456 € - 7,0456 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
226.6 Nmm
Žltá
32.0 mm
24.4 mm
5529.0 N
Pre extra vysokú záťaž
28,7651 € - 28,7651 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
451.2 Nmm
Žltá
50.0 mm
29.8 mm
13445.0 N
Pre extra vysokú záťaž
29,8686 € - 29,8686 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
389.0 Nmm
Žltá
50.0 mm
34.7 mm
13497.0 N
Pre extra vysokú záťaž
15,1769 € - 15,1769 € Požiadajte o dodací termin tu
34.8 mm
118.8 Nmm
Žltá
32.0 mm
48.6 mm
5772.0 N
Pre extra vysokú záťaž
79,666 € - 79,666 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
146.5 Nmm
Žltá
50.0 mm
89.0 mm
13038.0 N
Pre extra vysokú záťaž
Požiadajte o dodací termin tu
28.8 mm
60.3 Nmm
Žltá
20.0 mm
30.2 mm
2351.0 N
Pre extra vysokú záťaž
1,3565 € - 1,3565 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
99.1 Nmm
Žltá
16.0 mm
11.0 mm
1090.0 N
Pre extra vysokú záťaž
2,3503 € - 2,3503 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
12.7 Nmm
Žltá
12.5 mm
36.0 mm
457.0 N
Pre extra vysokú záťaž
2,0179 € - 2,0179 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
48.1 Nmm
Žltá
16.0 mm
21.2 mm
1053.0 N
Pre extra vysokú záťaž
2,314 € - 2,314 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
82.8 Nmm
Žltá
16.0 mm
13.2 mm
1092.0 N
Pre extra vysokú záťaž
20,3847 € - 20,3847 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
179.7 Nmm
Žltá
40.0 mm
49.6 mm
8915.0 N
Pre extra vysokú záťaž
31,1434 € - 31,1434 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
105.6 Nmm
Žltá
40.0 mm
86.3 mm
9112.0 N
Pre extra vysokú záťaž
14,3201 € - 14,3201 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
132.5 Nmm
Žltá
32.0 mm
42.8 mm
5669.0 N
Pre extra vysokú záťaž
32,2748 € - 32,2748 € Požiadajte o dodací termin tu
34.8 mm
275.1 Nmm
Žltá
50.0 mm
47.3 mm
13013.0 N
Pre extra vysokú záťaž
9,0564 € - 9,0564 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
193.5 Nmm
Žltá
32.0 mm
29.7 mm
5746.0 N
Pre extra vysokú záťaž
59,8069 € - 59,8069 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
250.7 Nmm
Žltá
50.0 mm
52.1 mm
13059.0 N
Pre extra vysokú záťaž
67,5959 € - 67,5959 € Požiadajte o dodací termin tu
76.3 mm
120.0 Nmm
Žltá
50.0 mm
105.4 mm
12647.0 N
Pre extra vysokú záťaž
  • z/zo 22
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 70.7 Nmm

10445389

Cenové rozpätie
1,6885 € - 1,6885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    14.7 mm
  • Maximálna sila
    1039.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    11.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 16.8 Nmm

10445259

Cenové rozpätie
1,6359 € - 1,6359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    16.2 mm
  • Maximálna sila
    272.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    12.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 27.8 Nmm

10445297

Cenové rozpätie
1,8716 € - 1,8716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    16.5 mm
  • Maximálna sila
    459.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    11.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 226.6 Nmm

10635346

Cenové rozpätie
7,0456 € - 7,0456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    24.4 mm
  • Maximálna sila
    5529.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    19.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

10628669

Cenové rozpätie
28,7651 € - 28,7651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    29.8 mm
  • Maximálna sila
    13445.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    22.3 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 389.0 Nmm

10631539

Cenové rozpätie
29,8686 € - 29,8686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    34.7 mm
  • Maximálna sila
    13497.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    25.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 139.0 mm 118.8 Nmm

10629437

Cenové rozpätie
15,1769 € - 15,1769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    48.6 mm
  • Maximálna sila
    5772.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    34.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 146.5 Nmm

10635209

Cenové rozpätie
79,666 € - 79,666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    89.0 mm
  • Maximálna sila
    13038.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    63.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 60.3 Nmm

10335345


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    30.2 mm
  • Maximálna sila
    2351.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    28.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 99.1 Nmm

10445365

Cenové rozpätie
1,3565 € - 1,3565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    11.0 mm
  • Maximálna sila
    1090.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    8.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 12.7 Nmm

10445341

Cenové rozpätie
2,3503 € - 2,3503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    36.0 mm
  • Maximálna sila
    457.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    25.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 48.1 Nmm

10418482

Cenové rozpätie
2,0179 € - 2,0179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    21.2 mm
  • Maximálna sila
    1053.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    16.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 82.8 Nmm

10445372

Cenové rozpätie
2,314 € - 2,314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    13.2 mm
  • Maximálna sila
    1092.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    9.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 179.7 Nmm

10628713

Cenové rozpätie
20,3847 € - 20,3847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    49.6 mm
  • Maximálna sila
    8915.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    38.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 105.6 Nmm

10635216

Cenové rozpätie
31,1434 € - 31,1434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    86.3 mm
  • Maximálna sila
    9112.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    63.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 132.5 Nmm

10631423

Cenové rozpätie
14,3201 € - 14,3201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    42.8 mm
  • Maximálna sila
    5669.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    31.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 275.1 Nmm

10642214

Cenové rozpätie
32,2748 € - 32,2748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    47.3 mm
  • Maximálna sila
    13013.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    34.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 193.5 Nmm

10635292

Cenové rozpätie
9,0564 € - 9,0564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    29.7 mm
  • Maximálna sila
    5746.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    22.3 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 250.7 Nmm

10635254

Cenové rozpätie
59,8069 € - 59,8069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    52.1 mm
  • Maximálna sila
    13059.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    38.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 120.0 Nmm

10631546

Cenové rozpätie
67,5959 € - 67,5959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    105.4 mm
  • Maximálna sila
    12647.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    76.3 mm