10635216
1218681
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 8 + | 31,1434 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 1.575 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 40.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 3.398 in |
| Maximálne vychýlenie | 86.3 mm |
| Maximálna sila | 9112.0 N |
| Maximálna sila | 9112.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 63.5 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.5 in |
| Maximálna pracovná sila | 6705.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 6705.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.701 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 43.2 mm |
| Celková dĺžka | 10 in |
| Celková dĺžka | 254.0 mm |
| Priemer tyče | 0.787 in |
| Priemer tyče | 20.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 105.6 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 105.6 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku