Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
1,8952 € - 2,0645 € Požiadajte o dodací termin tu
1.75 Nmm
22.35 mm
22.23 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8952 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
2.04 Nmm
19.1 mm
22.23 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8952 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
4.07 Nmm
50.8 mm
85.22 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € 60 Na sklade
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
5.54 Nmm
38.1 mm
85.22 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € 30 Na sklade
6.56 Nmm
31.75 mm
85.22 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € 30 Na sklade
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8952 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.98 Nmm
44.45 mm
22.23 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,1722 € - 2,1722 € 4 Na sklade
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
3.59 Nmm
57.15 mm
85.22 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
2.90 Nmm
69.85 mm
85.22 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € 30 Na sklade
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
0.61 Nmm
15.75 mm
5.69 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
  • z/zo 18
Tlačná pružina 15.2 mm 22.35 mm 1.75 Nmm

10437261

Cenové rozpätie
2,0645 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 35.05 mm 6.23 Nmm

10437247

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    21.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 19.1 mm 2.04 Nmm

10439050

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 50.8 mm 4.07 Nmm

10437254

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    22.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    29.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    13.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 38.1 mm 5.54 Nmm

10437285

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 31.75 mm 6.56 Nmm

10423554

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    31.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 44.45 mm 0.98 Nmm

10437230

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    9.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    21.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Cenové rozpätie
2,1722 € - 2,1722 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    10.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 57.15 mm 3.59 Nmm

10439029

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    25.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    33.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

10234426

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    27.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    37.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    15.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    34.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 69.85 mm 2.90 Nmm

10439036

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    29.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    40.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    3.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    4.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 15.75 mm 0.61 Nmm

10334980


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm