Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tuhosť pružiny | Celková dĺžka | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Priemer drôtu | Približná pevná výška | Vonkajší priemer | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4725 € - 1,6036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,4725 € - 1,6036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,5745 € - 1,7203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 10437742 | 1,4725 € - 1,6036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Uhlíková oceľ
|
|
| 1,4725 € - 1,6036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,3923 € - 1,5162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,5162 € - 1,6473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.82 Nmm
0.82 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,5453 € - 1,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.56 Nmm
11.56 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,5453 € - 1,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.01 Nmm
21.01 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,5453 € - 1,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.98 Nmm
9.98 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,0615 € - 3,324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
31.01 Nmm
31.01 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,0615 € - 3,3337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.95 Nmm
0.95 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8661 € - 2,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.38 Nmm
11.38 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8661 € - 2,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku