10437261
1217321
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,0645 € |
| 150 - 299 | 1,9681 € |
| 300 + | 1,8952 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 5.7 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.224 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 22.23 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 22.23 N |
| Zaťažená dĺžka | 9.7 mm |
| Zaťažená dĺžka | 0.382 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Vonkajší priemer | 15.2 mm |
| Vonkajší priemer | 0.598 in |
| Celková dĺžka | 0.88 in |
| Celková dĺžka | 22.35 mm |
| Tuhosť pružiny | 1.75 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 1.75 Nmm |
| Priemer drôtu | 1.1 mm |
| Priemer drôtu | 0.043 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku