Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
8.16 Nmm
57.15 mm
145.41 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7203 € Požiadajte o dodací termin tu
0.67 Nmm
69.85 mm
26.69 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
29.00 Nmm
19.1 mm
145.41 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
37.23 Nmm
15.75 mm
145.41 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7203 € Požiadajte o dodací termin tu
0.81 Nmm
63.5 mm
26.69 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
12.75 Nmm
38.1 mm
145.41 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
7.30 Nmm
63.5 mm
145.41 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
5.11 Nmm
88.9 mm
145.41 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
1,7349 € - 1,8902 € 30 Na sklade
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7349 € - 1,8807 € Požiadajte o dodací termin tu
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7349 € - 1,8807 € Požiadajte o dodací termin tu
0.41 Nmm
38.1 mm
9.70 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
4.52 Nmm
14.22 mm
32.98 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
2.33 Nmm
25.4 mm
32.98 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
15.46 Nmm
12.7 mm
53.32 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
  • z/zo 18
Tlačná pružina 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    13.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    18.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    25.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 57.15 mm 8.16 Nmm

10438152

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    25.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    39.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

10438190

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    35.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    56.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 19.1 mm 18.12 Nmm

10438237

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Cenové rozpätie
2,3987 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 69.85 mm 0.67 Nmm

10438060

Cenové rozpätie
1,7203 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    26.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    29.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 19.1 mm 29.00 Nmm

10438107

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 15.75 mm 37.23 Nmm

10438091

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    11.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 31.75 mm 15.67 Nmm

10418963

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 63.5 mm 0.81 Nmm

10438053

Cenové rozpätie
1,7203 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    26.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    30.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 38.1 mm 12.75 Nmm

10438121

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    18.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    26.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 63.5 mm 7.30 Nmm

10438169

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    28.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    43.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 88.9 mm 5.11 Nmm

10438206

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    37.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    60.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Cenové rozpätie
1,8902 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 23.88 mm 0.67 Nmm

10438787

Cenové rozpätie
1,8807 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 38.1 mm 0.41 Nmm

10423295

Cenové rozpätie
1,8807 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 14.22 mm 4.52 Nmm

10234389

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    32.98 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 25.4 mm 2.33 Nmm

10422991

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    7.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    32.98 N
  • Zaťažená dĺžka
    11.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 12.7 mm 15.46 Nmm

10438626

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    8.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm