Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
1.66 Nmm
6.35 mm
5.69 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,4462 € - 1,5745 € Požiadajte o dodací termin tu
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Uhlíková oceľ
1,4462 € - 1,5745 € Požiadajte o dodací termin tu
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Uhlíková oceľ
28 Na sklade
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Uhlíková oceľ
1,4725 € - 1,6036 € 185 Na sklade
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Uhlíková oceľ
1,3923 € - 1,5171 € Požiadajte o dodací termin tu
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3923 € - 1,5162 € Požiadajte o dodací termin tu
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,4462 € - 1,5745 € Požiadajte o dodací termin tu
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Uhlíková oceľ
1,4462 € - 1,5747 € Požiadajte o dodací termin tu
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € 26 Na sklade
0.32 Nmm
44.45 mm
7.83 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,5599 € - 1,7057 € 120 Na sklade
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Uhlíková oceľ
1,4725 € - 1,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Uhlíková oceľ
1,4725 € - 1,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Uhlíková oceľ
  • z/zo 18
Tlačná pružina 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    7.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

10334973


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    2.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    5.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Cenové rozpätie
1,5745 € - 1,4462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    11.65 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Cenové rozpätie
1,5745 € - 1,4462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    11.65 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    11.65 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,4725 €

Úroveň zásob
185 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    39.59 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Cenové rozpätie
1,5171 € - 1,3923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    23.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    64.01 N
  • Zaťažená dĺžka
    26.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Cenové rozpätie
1,5162 € - 1,3923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    36.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    64.01 N
  • Zaťažená dĺžka
    43.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Cenové rozpätie
1,5745 € - 1,4462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    11.65 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Cenové rozpätie
1,5747 € - 1,4462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    11.65 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 44.45 mm 0.32 Nmm

10437476

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    19.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    4.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5599 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    39.59 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,4725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    39.59 N
  • Zaťažená dĺžka
    16.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,4725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    39.59 N
  • Zaťažená dĺžka
    30.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm