10334973
1217048
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 2.0 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.079 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 5.69 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 5.69 N |
| Zaťažená dĺžka | 2.9 mm |
| Zaťažená dĺžka | 0.114 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Vonkajší priemer | 6.1 mm |
| Vonkajší priemer | 0.24 in |
| Celková dĺžka | 6.35 mm |
| Celková dĺžka | 0.25 in |
| Tuhosť pružiny | 1.66 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 1.66 Nmm |
| Priemer drôtu | 0.02 in |
| Priemer drôtu | 0.5 mm |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku