10437629
1217078
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,5171 € |
| 150 - 299 | 1,4389 € |
| 300 + | 1,3923 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 23.7 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.933 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 64.01 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 64.01 N |
| Zaťažená dĺžka | 1.028 in |
| Zaťažená dĺžka | 26.1 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Vonkajší priemer | 0.24 in |
| Vonkajší priemer | 6.1 mm |
| Celková dĺžka | 38.1 mm |
| Celková dĺžka | 1.5 in |
| Tuhosť pružiny | 5.34 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 5.34 Nmm |
| Priemer drôtu | 1.1 mm |
| Priemer drôtu | 0.043 in |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku