Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
3,6697 € - 8,6023 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
6
320.0 mm
1,1705 € - 2,7598 € 12 Na sklade
15.9 mm
150
127.0 mm
1,007 € - 2,3716 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
150
108.0 mm
1,593 € - 3,7934 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
150
177.8 mm
0,8633 € - 2,04 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
150
88.9 mm
4,8359 € - 11,4399 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
300
381.0 mm
27,6788 € - 65,3239 € Požiadajte o dodací termin tu
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
25,0616 € - 25,0616 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
2,2046 € - 2,2046 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
300
228.6 mm
20,0269 € - 20,0269 € Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
10,6534 € - 25,1499 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
2,93 € - 6,8698 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
600
273.1 mm
1,4365 € - 1,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
300
155.6 mm
6,1018 € - 14,397 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
300
444.5 mm
14,6643 € - 14,6643 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
300
774.7 mm
22,2739 € - 22,2739 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
7,2397 € - 17,0851 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
12,6162 € - 29,7796 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
19,9412 € - 47,044 € Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
1,4935 € - 3,5245 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
25
165.0 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 320.0 mm DIN 6 DN 200 Čierna Corrugated LDPE

10387818

Cenové rozpätie
8,6023 € - 3,6697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič príruby 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Čierna Guma

10386866

Cenové rozpätie
2,7598 € - 1,1705 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Čierna Guma

10386842

Cenové rozpätie
2,3716 € - 1,007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Čierna Guma

10386880

Cenové rozpätie
3,7934 € - 1,593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Čierna Guma

10386828

Cenové rozpätie
2,04 € - 0,8633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Čierna Guma

10387214

Cenové rozpätie
11,4399 € - 4,8359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Čierna PP

10387320

Cenové rozpätie
65,3239 € - 27,6788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    30"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Čierna PP

10387313

Cenové rozpätie
25,0616 € - 25,0616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    28"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Čierna Guma

10387177

Cenové rozpätie
2,2046 € - 2,2046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Čierna PP

10387283

Cenové rozpätie
20,0269 € - 20,0269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    22"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Čierna PP

10387252

Cenové rozpätie
25,1499 € - 10,6534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    16"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Čierna Guma

10387351

Cenové rozpätie
6,8698 € - 2,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Čierna Guma

10387139

Cenové rozpätie
1,4365 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Čierna Guma

10387221

Cenové rozpätie
14,397 € - 6,1018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Čierna Guma

10387276

Cenové rozpätie
14,6643 € - 14,6643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Čierna PP

10387306

Cenové rozpätie
22,2739 € - 22,2739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    26"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Čierna PP

10387238

Cenové rozpätie
17,0851 € - 7,2397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    12"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Čierna PP

10387269

Cenové rozpätie
29,7796 € - 12,6162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Čierna PP

10387290

Cenové rozpätie
47,044 € - 19,9412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    24"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Čierna Corrugated LDPE

10387924

Cenové rozpätie
3,5245 € - 1,4935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Trieda menovitého tlaku
    16