Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6423 € - 6,6423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 10,4826 € - 10,4826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 12,4028 € - 12,4028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 22,2739 € - 22,2739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 5,5756 € - 5,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 32,1657 € - 32,1657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 10,6534 € - 25,1499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| 11,8054 € - 11,8054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 20,9511 € - 20,9511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 4,1959 € - 9,8867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 2,93 € - 6,8698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 19,9412 € - 47,044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
| 6,1018 € - 14,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
| 25,0616 € - 25,0616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 20,0269 € - 20,0269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 4,8359 € - 11,4399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 27,6788 € - 65,3239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 31,8747 € - 75,1509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 12,6162 € - 29,7796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
| 0,9103 € - 2,1506 € | 50 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku