Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
2,418 € - 5,6751 € 2 Na sklade
18.0 mm
16
250.0 mm
4,5657 € - 10,7828 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
6
375.0 mm
1,4365 € - 3,3752 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
25
150.0 mm
1,3924 € - 3,2855 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
25
140.0 mm
1,0852 € - 2,5657 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
25
115.0 mm
2,0054 € - 4,6895 € 6 Na sklade
18.0 mm
16
220.0 mm
1,721 € - 4,0921 € 11 Na sklade
18.0 mm
16
185.0 mm
0,9572 € - 2,258 € 3 Na sklade
14.0 mm
25
105.0 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 250.0 mm DIN 1016 DN125 Čierna Corrugated LDPE

10387962

Cenové rozpätie
5,6751 € - 2,418 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 375.0 mm DIN 6 DN 250 Čierna Corrugated LDPE

10387825

Cenové rozpätie
10,7828 € - 4,5657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič príruby 150.0 mm DIN 101625 DN 40 Čierna Corrugated LDPE

10387917

Cenové rozpätie
3,3752 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Trieda menovitého tlaku
    16
Chránič príruby 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Čierna Corrugated LDPE

10387900

Cenové rozpätie
3,2855 € - 1,3924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Trieda menovitého tlaku
    16
Chránič príruby 115.0 mm DIN 101625 DN25 Čierna Corrugated LDPE

10387894

Cenové rozpätie
2,5657 € - 1,0852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Trieda menovitého tlaku
    16
Chránič príruby 220.0 mm DIN 1016 DN100 Čierna Corrugated LDPE

10387955

Cenové rozpätie
4,6895 € - 2,0054 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 185.0 mm DIN 1016 DN65 Čierna Corrugated LDPE

10387931

Cenové rozpätie
4,0921 € - 1,721 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 105.0 mm DIN 101625 DN 20 Čierna Corrugated LDPE

10387887

Cenové rozpätie
2,258 € - 0,9572 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Trieda menovitého tlaku
    25