Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2452 € - 21,7746 € | 1 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 6,8984 € - 16,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 1,0852 € - 2,5657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 18,1633 € - 18,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 28,5749 € - 28,5749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 1,1393 € - 1,1393 € | 40 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 26,1995 € - 26,1995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 1,2303 € - 1,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 22,8285 € - 22,8285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 0,9059 € - 0,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 12,2179 € - 28,8536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 20,439 € - 20,439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| 1,9201 € - 4,5401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 31,3911 € - 31,3911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 13,8251 € - 13,8251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 16,0297 € - 16,0297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 1,721 € - 4,0921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 3,0153 € - 3,0153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 7,2397 € - 17,0851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
| 1,4365 € - 1,4365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku