Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Skupina SR: SR5410 ,SR6568, SR6572
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vyčnievanie špičky | Dĺžka rukoväte | Celková dĺžka | Dokončiť | Priemer špičky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8196 € - 13,1993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,7806 € - 17,8504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,6603 € - 19,0146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,9897 € - 19,0721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,9619 € - 13,3273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Pozinkované, pasivované na modro
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,3077 € - 15,3077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 10270738 | 37,9147 € - 37,9147 € | 10 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
| 12,3818 € - 13,0002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10270721 | 41,1654 € - 41,1654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
| 10,1009 € - 10,7244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,1717 € - 17,9662 € | 1 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,5043 € - 9,0319 € | 1 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,4323 € - 17,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,8504 € - 17,8504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 18,2795 € - 19,0146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,6343 € - 19,0721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,9192 € - 13,2989 € | 20 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,0032 € - 10,6107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,4111 € - 8,9931 € | 84 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,5447 € - 13,1993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku