Menu Hľadať

Aretačný čap 37.0 mm 14.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10197530

Starý kód produktu:

1220944

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 18,2967 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

91,48 €

5 x 18,2967 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Záverečná koncová sila 55.0 N
Dĺžka rukoväte 37.0 mm
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 16.0 N
Priemer špičky 14.0 mm
Vyčnievanie špičky 14.0 mm
Celková dĺžka 68.0 mm
Materiál základne Oceľ
Farba Čierna
Dokončiť Textúra
Commodity Code 7326909890
Materiál výstupku Oceľ
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás