Menu Hľadať

Anu-Lok Upínacie skrutky – valcová hlava

Vo výrobe

Anu-Lok valcová hlava a upínacie skrutky sú určené na to, aby ponúkali bezpečné pripevnenie odolné voči vibráciám, pričom zostávajú trvalo pripojené. Má dizajn hlavy s uzáverom, ktorý umožňuje jednoduchú aplikáciu krútiaceho momentu pomocou nástrojov, ako sú šesťhranné kľúč Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovane použiteľná polyamidová náplasť, ktorá funguje ako polyamidová matica. Počas inštalácie sa polyamidová záplata stiahne, aby vyplnila medzeru v závitoch.

Špecializovaný retenčný mechanizmus zabraňuje úplnému oddeleniu od zostavy v dôsledku vibrácií alebo mechanického namáhania, pričom umožňuje opakované upevňovanie a uvoľňovanie. Táto funkcia je užitočná v aplikáciách vyžadujúcich údržbu alebo pravidelný prístup. Aplikácie zahŕňajú elektronické kryty, ochranné prvky strojov a konštrukčné komponenty.

Poznámka: Tieto skrutky majú stopku so zmenšeným priemerom a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku do stroja veľkosti d1.

  • Povaha skrutiek v zajatí vyhovuje smernici o strojových zariadeniach 2006/42/EC (ekvivalent ISO 4762), ktorá zaručuje dodržiavanie bezpečnostných a regulačných noriem, najmä v odvetviach, kde voľné hardvérové súčasti môžu predstavovať riziko.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0154

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Kúpiť
13,76 € - 19,66 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
18,47 € - 26,38 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
9,50 € - 13,57 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
12,05 € - 17,22 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
14,29 € - 20,41 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
6,29 € - 8,99 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
7,32 € - 10,46 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
6,59 € - 9,41 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
8,62 € - 12,31 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
6,35 € - 9,07 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
6,82 € - 9,74 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
8,20 € - 11,72 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
7,06 € - 10,08 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
6,09 € - 8,70 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
12,21 € - 17,44 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
16,38 € - 23,40 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
20,55 € - 29,36 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
10,33 € - 14,75 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
2,98 € - 4,25 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
3,53 € - 5,04 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
  • z/zo 4
Upínacia skrutka M16 16.0 100.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758592

Cenové rozpätie
19,66 € - 13,76 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka M20 20.0 100.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758639

Cenové rozpätie
26,38 € - 18,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Upínacia skrutka M16 16.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758561

Cenové rozpätie
13,57 € - 9,50 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka M16 16.0 80.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758585

Cenové rozpätie
17,22 € - 12,05 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka M20 20.0 60.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758615

Cenové rozpätie
20,41 € - 14,29 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Upínacia skrutka M10 10.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758417

Cenové rozpätie
8,99 € - 6,29 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Upínacia skrutka M12 12.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758493

Cenové rozpätie
10,46 € - 7,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka M12 12.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758462

Cenové rozpätie
9,41 € - 6,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka M16 16.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758547

Cenové rozpätie
12,31 € - 8,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka M12 12.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758455

Cenové rozpätie
9,07 € - 6,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka M12 12.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758479

Cenové rozpätie
9,74 € - 6,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka M16 16.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758530

Cenové rozpätie
11,72 € - 8,20 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka M12 12.0 45.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758486

Cenové rozpätie
10,08 € - 7,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka M10 10.0 45.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758400

Cenové rozpätie
8,70 € - 6,09 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Upínacia skrutka M20 20.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758608

Cenové rozpätie
17,44 € - 12,21 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Upínacia skrutka M20 20.0 80.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758622

Cenové rozpätie
23,40 € - 16,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Upínacia skrutka M20 20.0 120.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758646

Cenové rozpätie
29,36 € - 20,55 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Upínacia skrutka M16 16.0 60.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758578

Cenové rozpätie
14,75 € - 10,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka M2.5 2.5 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757892

Cenové rozpätie
4,25 € - 2,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Upínacia skrutka M4 4.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20758059

Cenové rozpätie
5,04 € - 3,53 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5