Menu Hľadať

Upínacia skrutka M20 20.0 80.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Nový kód produktu:

20758622

Starý kód produktu:

20758622

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 23,40 €
100 - 199 21,06 €
200 - 499 18,72 €
500 + 16,38 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,40 €

1 x 23,40 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás